Valikko Haku

Kalvoläpivienti 34.7 mm M25 PA;TPE Harmaa

This sealing grommet is made of grey nylon and thermoplastic elastomer. It is suited for panel of size M25. The membrane entry allows a cable diameter range of 4.0-13.0 mm. It is suitable for unthreaded holes, allowing a quick installation without tools into panel thickness of 5.7 mm.
Tuotekoodi:

494639

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 2,0044 €
500 - 999 1,8938 €
1000 + 1,7971 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

100,22 €

50 x 2,0044 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
Väri Harmaa
Kierrekoko M25
Kokonaiskorkeus 19.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä