Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi 12.5 mm 18.75 mm Silikonikumi Musta

This is a Cable Grommet made from Black Silicone Rubber. It benefots from a continuous working temperature of 180°C. The specifications shown represent the product in an installed state.
Tuotekoodi:

1342664

52405 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,438 €
5000 + 0,4062 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

438,00 €

1000 x 0,438 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Reiän läpimitta 6.0 mm
Maksimi käyttölämpötila 180 °C
Kokonaishalkaisija 20.0 mm
Paneelin paksuus 2.9 mm
Koko materiaali Silikonikumi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Vakio RMS
Vakio Shore
Tullinimike 3926909790

Tuote 1342664 korvaa:

Reunan kannattimen läpivientikumi 10.0 mm 20.0 mm 2.9 mm
Tuotekoodi: CGB-1

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä