Valikko Haku

Ruuvisuojus M3 8.0 303 Ruostumaton teräs

Kantaruuvi matalalla päällä ja kuusiokololla Matala pää erittäin alhaisella profiililla tarkoittaa, että ruuvi ei tarvitse upotettua sijaintia. Sopii ihanteellisesti kohteisiin, joissa on vähän liikkumistilaa.
Tuotekoodi:

20141585

200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 3,13 €
100 - 249 2,82 €
250 - 749 2,50 €
750 + 2,19 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,13 €

1 x 3,13 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M3
d2 6.0
h1 0.8
H2 max 2.0
h3 max 1.4
l1 8.0
r1 0.1
Torque to max.Nm 0.60 Nm
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä