Valikko Haku

Ruuvisuojus M6 12.0 303 Ruostumaton teräs

Kantaruuvi todella matalalla päällä ja torx-kannalla. Matala pään muoto todella matalalla profiililla tarkoittaa, että ruuvi ei tarvitse upotettua paikkaa. Ihanteellinen käyttökohteisiin, joissa on minimaalisesti vapaata tilaa. Se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20202927

832 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 1,91 €
100 - 249 1,719 €
250 - 749 1,528 €
750 + 1,34 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1,91 €

1 x 1,91 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M6
d2 12.0
h1 1.2
H2 max 3.5
l1 12.0
r1 0.7
Torque to max.Nm 5.20
Avaintyyppi Torx-kanta
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Torx-koko TX 20
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä