Valikko Haku

Ruuvisuojus M10 18.0 316 ruostumaton teräs

Kantaruuvi erittäin matalalla päällä ja kuusikulmaisella kannalla. Matala pään muoto erittäin matalalla profiililla tarkoittaa, että ruuvi ei tarvitse upotettua paikkaa. Ihanteellinen käyttökohteisiin, joissa on minimaalisesti vapaata tilaa. Se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20203641

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 4,94 €
100 - 249 4,45 €
250 - 749 3,95 €
750 + 3,46 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,94 €

1 x 4,94 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M10
d2 16.0
h1 1.5
H2 max 6.0
h3 max 3.5
l1 18.0
r1 0.40
Torque to max.Nm 17.5
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Materiaali 316 ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä