Valikko Haku

Ruuvisuojus M2.5 5.0 316 ruostumaton teräs

Kantaruuvi todella matalalla päällä ja torx-kannalla. Matala pään muoto todella matalalla profiililla tarkoittaa, että ruuvi ei tarvitse upotettua paikkaa. Ihanteellinen käyttökohteisiin, joissa on minimaalisesti vapaata tilaa. Se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20206246

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 3,06 €
100 - 249 2,75 €
250 - 749 2,45 €
750 + 2,14 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,06 €

1 x 3,06 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M2.5
d2 6.0
h1 0.6
H2 max 1.6
l1 5.0
r1 0.3
Torque to max.Nm 0.36
Avaintyyppi Torx-kanta
Materiaali 316 ruostumaton teräs
Torx-koko TX 5
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä