Valikko Haku

Ruuvisuojus M5 16.0 Mustattu ruostumaton 316

Kantaruuvi todella matalalla päällä ja torx-kannalla. Matala pään muoto todella matalalla profiililla tarkoittaa, että ruuvi ei tarvitse upotettua paikkaa. Ihanteellinen käyttökohteisiin, joissa on minimaalisesti vapaata tilaa. Mustattu ja valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20207335

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 3,77 €
100 - 249 3,39 €
250 - 749 3,02 €
750 + 2,64 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,77 €

1 x 3,77 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M5
d2 9.0
h1 1.0
H2 max 3.0
l1 16.0
r1 0.6
Torque to max.Nm 3.00
Avaintyyppi Torx-kanta
Materiaali Mustattu ruostumaton 316
Torx-koko TX 10
Valmis Mustutettu
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä