Valikko Haku

Kapean paikan sinetit 43.4 mm Punainen

Kapeat sinetit, jotka on suunniteltu turvaamaan lennon tarjoiluvaunut, pankkiautomaattilaatikot ja muut kärryt. Helppo asentaa käsin. Täysin muovinen muoto.
Tuotekoodi:

1222229

5990 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0559 €
5000 + 0,0503 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

55,90 €

1000 x 0,0559 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 43.4 mm
B 28.0 mm
C 15.0 mm
D 7.8 mm
E 3.0 mm
F 27.4 mm
f2 21.9 mm
Tyyppi Erikoissinetti
Väri Punainen
Rungon materiaali Polypropeeni
Lukituksen materiaali Asetaali
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä