Valikko Haku

Viimeistelyaluslevy 5.0 mm 12.0 mm HDPE Väritön

This finishing washer can be used to neatly protect the assembly surface from being damaged by the tightened screw head. Made from natural Nylon and offers good thermal and electrical insulation properties for your assembly.
Tuotekoodi:

006905100001

29490 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,0902 €
500 - 999 0,0795 €
1000 + 0,0571 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

22,55 €

250 x 0,0902 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Aluslevyn tyyppi Vakioaluslevy
Ruuvityyppi Countersunk Screw
Tyyppi 6 - Avoin
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M5
Ulkohalkaisija 12.0 mm
Vakio RoHs
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä