Valikko Haku

Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nailon Musta

This Finishing Washer provides excellent protection against damage and offers a high quality finish. The material offers good thermal and electrical insulation properties.
Tuotekoodi:

007103059901

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,0655 €
1000 + 0,0468 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

32,75 €

500 x 0,0655 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/6
Aluslevyn tyyppi Tarttuva aluslevy
Ruuvityyppi Countersunk Screw
Tyyppi 1
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M3
Ulkohalkaisija 8.5 mm
Paksuus 2.2 mm
Vakio RoHs
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä