Valikko Haku

Viimeistelyaluslevy 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nailon Valkoinen

This finishing washer can be used to neatly protect the assembly surface from being damaged by the tightened screw head. Made from natural Nylon and offers good thermal and electrical insulation properties for your assembly.
Tuotekoodi:

007202550001

1188 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,0655 €
1000 + 0,0468 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

32,75 €

500 x 0,0655 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Valkoinen
Koko materiaali Nailon 6/6
Aluslevyn tyyppi Vakioaluslevy
Ruuvityyppi Flat Screw
Tyyppi 2
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M2.5
Ulkohalkaisija 6.8 mm
Paksuus 2.0 mm
Vakio RoHs
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä