Valikko Haku

Kartiosuojukset ja -tulpat - vaativa käyttö

Varastossa

Nämä LDPE:stä valmistetut vaativan käytön kartiosuojukset ja -tulpat sisältävät epätasaisen seinämän ja tiivisterenkaat suojauksen maksimoimiseksi. Kartiomallin ansiosta tämä monipuolinen osa voi tukkia useita sisähalkaisijoita ja peittää useita ulkohalkaisijoita Valikoimaamme saa joko punaisena tai valkoisena.


Sarjanumero: SR1003

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
22 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus D d2 Väri d3 h d4 d1 Osta
0,1185 € - 0,2639 € 25348 Varastossa
Punainen
0,7037 € - 1,5669 € 1624 Varastossa
Punainen
0,8009 € - 1,7825 € 2997 Varastossa
Punainen
0,5079 € - 1,1299 € 2008 Varastossa
Punainen
0,3655 € - 0,8136 € 956 Varastossa
Punainen
0,0974 € - 0,217 € 1682 Varastossa
Punainen
GP632A 0,1119 € - 0,2492 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
0,5079 € - 1,1299 € 725 Varastossa
Punainen
0,8241 € - 1,8343 € 1000 Varastossa
Punainen
0,6681 € - 1,4864 € 1630 Varastossa
Punainen
0,7311 € - 1,6273 € 400 Varastossa
Punainen
0,1147 € - 0,2553 € 3088 Varastossa
Punainen
0,5462 € - 1,2161 € 2889 Varastossa
Punainen
0,4791 € - 1,0666 € 993 Varastossa
Punainen
0,4969 € - 1,1069 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
0,4737 € - 1,0551 € 13511 Varastossa
Punainen
0,111 € - 0,2472 € 991 Varastossa
Punainen
0,5887 € - 1,311 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
0,4504 € - 1,0034 € 955 Varastossa
Punainen
0,5407 € - 1,2046 € 489 Varastossa
Punainen
  • / 2
Kartiosuoja ja -tulppa 16.7 mm 19.2 mm Punainen

GP628A

Hinta-alue
0,2639 € - 0,1185 €

Varastotasot
25348 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuoja ja -tulppa 33.1 mm 35.2 mm Punainen

GP650A

Hinta-alue
1,5669 € - 0,7037 €

Varastotasot
1624 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuoja ja -tulppa 39.6 mm 41.6 mm Punainen

GP658A

Hinta-alue
1,7825 € - 0,8009 €

Varastotasot
2997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuoja ja -tulppa 45.9 mm 47.7 mm Punainen

GP666A

Hinta-alue
1,1299 € - 0,5079 €

Varastotasot
2008 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuoja ja -tulppa 51.8 mm 54.1 mm Punainen

GP674A

Hinta-alue
0,8136 € - 0,3655 €

Varastotasot
956 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuoja ja -tulppa 7.4 mm 8.3 mm Punainen

GP607A

Hinta-alue
0,217 € - 0,0974 €

Varastotasot
1682 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuoja ja -tulppa 19.5 mm 21.6 mm Punainen

GP632A

Hinta-alue
0,2492 € - 0,1119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuoja ja -tulppa 35 mm 36.6 mm Punainen

GP652A

Hinta-alue
1,1299 € - 0,5079 €

Varastotasot
725 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuoja ja -tulppa 41 mm 42.8 mm Punainen

GP660A

Hinta-alue
1,8343 € - 0,8241 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuoja ja -tulppa 47.4 mm 48.8 mm Punainen

GP668A

Hinta-alue
1,4864 € - 0,6681 €

Varastotasot
1630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuoja ja -tulppa 53.6 mm 55.4 mm Punainen

GP676A

Hinta-alue
1,6273 € - 0,7311 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuoja ja -tulppa 11.1 mm 12.7 mm Punainen

GP617A

Hinta-alue
0,2553 € - 0,1147 €

Varastotasot
3088 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuoja ja -tulppa 30.6 mm 34.4 mm Punainen

GP648A

Hinta-alue
1,2161 € - 0,5462 €

Varastotasot
2889 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuoja ja -tulppa 38.3 mm 40.1 mm Punainen

GP656A

Hinta-alue
1,0666 € - 0,4791 €

Varastotasot
993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuoja ja -tulppa 43.9 mm 46.1 mm Punainen

GP664A

Hinta-alue
1,1069 € - 0,4969 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuoja ja -tulppa 50 mm 51.7 mm Punainen

GP672A

Hinta-alue
1,0551 € - 0,4737 €

Varastotasot
13511 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuoja ja -tulppa 8.1 mm 9.9 mm Punainen

GP610A

Hinta-alue
0,2472 € - 0,111 €

Varastotasot
991 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuoja ja -tulppa 27.8 mm 29 mm Punainen

GP642A

Hinta-alue
1,311 € - 0,5887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuoja ja -tulppa 36.8 mm 38.7 mm Punainen

GP654A

Hinta-alue
1,0034 € - 0,4504 €

Varastotasot
955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuoja ja -tulppa 42.7 mm 44.5 mm Punainen

GP662A

Hinta-alue
1,2046 € - 0,5407 €

Varastotasot
489 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790