Määrä | Yksikköhinta |
---|
Käsipyörän halkaisija | 125.0 mm |
---|---|
Käsipyörän halkaisija | 4.921 in |
Käsipyörän korkeus | 44.0 mm |
Käsipyörän korkeus | 1.732 in |
Korkeus pyörän alla | 22.0 mm |
Korkeus pyörän alla | 0.866 in |
Keskiön halkaisija | 31.0 mm |
Keskiön halkaisija | 1.22 in |
Kokonaiskorkeus | 44.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 1.732 in |
Väri | Musta |
Koko materiaali | Erittäin joustava polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri |
Käsipyörän tyyli | Ei kahvaa |
Reiän tyyppi | Suurennettu reikä |
Puolien määrä | 2 |
Pyörän materiaali | Erittäin joustava polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri |
Pyörän tyyppi | Kaksipuolainen |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.