Valikko Haku

Käsipyörä 160.0 mm Suurennettu reikä 14.0 mm 27.0 mm PP Musta

Tuotekoodi:

1219207

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 18,4007 €
5 - 9 17,4697 €
10 - 19 16,5524 €
20 + 14,7425 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

18,40 €

1 x 18,4007 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali ‌Erittäin joustava polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri
Käsipyörän tyyli Ei kahvaa
Reiän tyyppi Reamed Hole
Puolien määrä 2
Pyörän materiaali PP
Pyörän tyyppi Two-Spoke
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä