Valikko Haku

Käsipyörä 160.0 mm Porausreikä 14.0 mm 21.0 mm Alumiini

Metal Control Handwheels are suited to heavier industrial purposes and outdoor use. Supplied for keyway fitting.
Tuotekoodi:

491278

3 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 116,2847 €
10 - 19 110,4676 €
20 + 104,6363 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

116,28 €

1 x 116,2847 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Käsipyörän tyyli Kahvalla
Kahvatyyppi Pyörivä kahva
Reiän tyyppi Bore Hole
Puolien määrä 2
Pyörän materiaali Alumiini
Pyörän tyyppi Two-Spoke
Tullinimike 7616100099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä