Valikko Haku

Käsipyörä 200.0 mm Porausreikä 18.0 mm 24.5 mm Alumiini

Metal Control Handwheels are suited to heavier industrial purposes and outdoor use. Supplied for keyway fitting.
Tuotekoodi:

491279

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 180,0166 €
10 + 171,0278 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

180,02 €

1 x 180,0166 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Alumiini
Käsipyörän tyyli Kahvalla
Kahvatyyppi Pyörivä kahva
Reiän tyyppi Bore Hole
Puolien määrä 2
Pyörän materiaali Alumiini
Pyörän tyyppi Two-Spoke
Tullinimike 7616100099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä