Valikko Haku

Pikakiinnitettävä mutteri M6 12.7 mm PA66 Musta

Tämä Kwik-mutterikiinnike on valmistettu mustasta nailonista, ja se on tarkoitettu nopeaksi ja tukevaksi kiinnitysmenetelmäksi. Se asennetaan painamalla mutteri kierretapin päälle ja lukitaan kiertämällä 180 astetta.
Tuotekoodi:

1442507

7000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1714 €
5000 + 0,1595 €
Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 12.7 mm
Ulkohalkaisija 15.0 mm
Kokonaiskorkeus 6.9 mm
Huulloksen korkeus 2.5 mm
Kierrekoko M6
Väri Musta
Tullinimike 3926909790
Materiaali PA66
Mutterin muoto Hex Collar

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä