Valikko Haku

Kierretanko 50.8 mm (L) 1/4-20 PA

Tämä kierretanko on valmistettu värittömästä nailonista ja sitä käytetään kohteissa, joissa vaaditaan kemikaalien kestoa, eristystä, keveyttä ja ei-magneettista ratkaisua.
Tuotekoodi:

3825020200SD

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2204 €
5000 + 0,1672 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

220,40 €

1000 x 0,2204 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko 1/4-20
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä