Valikko Haku

Kierretanko 50.8 mm (L) 5/16-18 PA

Tämä kierretanko on valmistettu värittömästä nailonista ja sitä käytetään kohteissa, joissa vaaditaan kemikaalien kestoa, eristystä, keveyttä ja ei-magneettista ratkaisua.
Tuotekoodi:

3831218200SD

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1804 €
2500 - 9999 0,1623 €
10000 + 0,1461 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

90,20 €

500 x 0,1804 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko 5/16-18
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä