Valikko Haku

Kierretanko 50.8 mm (L) 1/2-13 PA

Tämä kierretanko on valmistettu värittömästä nailonista ja sitä käytetään kohteissa, joissa vaaditaan kemikaalien kestoa, eristystä, keveyttä ja ei-magneettista ratkaisua.
Tuotekoodi:

3850013200SD

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1249 0,3608 €
1250 - 4999 0,3247 €
5000 + 0,2922 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

90,20 €

250 x 0,3608 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko 1/2-13
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä