Valikko Haku

Kierretangot ja -tapit

Varastossa

Kierretangot ja -tapit sopivat erinomaisesti kohteisiin, joissa ruuvin kantaa ei tarvita tai missä tilaa on vähän. Ne asennetaan kokonaan materiaalin sisään.

Sarjanumero: SR1985

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaispituus Osta
9,2277 € - 10,2545 € 473 Varastossa
M4
0060060000VR 19,6329 € - 21,8097 € 135 Varastossa
M10
62,8553 € - 62,8553 € Kysy toimitusaikaa täältä
M18
11,5415 € - 12,8284 € 721 Varastossa
M6
40,8813 € - 43,0308 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
151,3814 € - 151,3814 € 5 Varastossa
M24
15,6351 € - 16,4565 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
16,0732 € - 16,922 € 340 Varastossa
M8
48,2197 € - 50,7662 € 27 Varastossa
M16
1,0925 € - 4,2716 € 1268 Varastossa
M10
9,7069 € - 10,8022 € 355 Varastossa
M5
26,5742 € - 29,5041 € 88 Varastossa
M12
71,7819 € - 71,7819 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
0,4696 € - 1,6155 € 18258 Varastossa
M5
0,4148 € - 1,4238 € 10073 Varastossa
M4
0,5558 € - 1,903 € 3015 Varastossa
M6
0,7721 € - 2,9983 € 3627 Varastossa
M8
0,1101 € - 0,1359 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/4-20
1,0744 € - 1,3265 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/2-13
0,1287 € - 0,1589 € Kysy toimitusaikaa täältä
5/16-18
  • / 3
Kierretanko 1000.0 mm (L) M4 PA

0060020000VR

Hinta-alue
10,2545 € - 9,2277 €

Varastotasot
473 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M10 PA

0060060000VR

Hinta-alue
21,8097 € - 19,6329 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M18 PA

0060100000VR

Hinta-alue
62,8553 € - 62,8553 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M18
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M6 PA

0060040000VR

Hinta-alue
12,8284 € - 11,5415 €

Varastotasot
721 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M14 PA

0060080000VR

Hinta-alue
43,0308 € - 40,8813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M14
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M24 PA

0060120000VR

Hinta-alue
151,3814 € - 151,3814 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M3 PA

0060010000VR

Hinta-alue
16,4565 € - 15,6351 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M8 PA

0060050000VR

Hinta-alue
16,922 € - 16,0732 €

Varastotasot
340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M16 PA

0060090000VR

Hinta-alue
50,7662 € - 48,2197 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 200.0 mm (L) M10 PA

072102000002

Hinta-alue
4,2716 € - 1,0925 €

Varastotasot
1268 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M5 PA

0060030000VR

Hinta-alue
10,8022 € - 9,7069 €

Varastotasot
355 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M12 PA

0060070000VR

Hinta-alue
29,5041 € - 26,5742 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M20 PA

0060110000VR

Hinta-alue
71,7819 € - 71,7819 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 200.0 mm (L) M5 PA

072052000002

Hinta-alue
1,6155 € - 0,4696 €

Varastotasot
18258 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 200.0 mm (L) M4 PA

072042000002

Hinta-alue
1,4238 € - 0,4148 €

Varastotasot
10073 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 200.0 mm (L) M6 Polyamidi

072062000002

Hinta-alue
1,903 € - 0,5558 €

Varastotasot
3015 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 200.0 mm (L) M8 Polyamidi

072082000002

Hinta-alue
2,9983 € - 0,7721 €

Varastotasot
3627 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 38.1 mm (L) 1/4-20 PA

3825020150SD

Hinta-alue
0,1359 € - 0,1101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1/4-20
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 127.0 mm (L) 1/2-13 PA

3850013500SD

Hinta-alue
1,3265 € - 1,0744 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1/2-13
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 38.1 mm (L) 5/16-18 PA

3831218150SD

Hinta-alue
0,1589 € - 0,1287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    5/16-18
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790