Valikko Haku

Kierretulppa tiivisteellä 16.0 mm;1/8" Keltainen PA6

Tämä kierretulppa ja tiiviste kestää kuumuutta, ja siinä on TPE-aluslevytiiviste, joka estää lian sisäänpääsyn. Siinä on GAS-kierteet, ja se voidaan asentaa käsin tai ruuvitaltalla. Kestää alimmillaan -30 °C:n ja ylimmillään 90 °C:n asteen lämpötiloja. Keltainen, valmistettu PA6:sta.
Tuotekoodi:

20597467

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,2296 €
5000 - 24999 0,164 €
25000 + 0,1476 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

114,80 €

500 x 0,2296 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 12.0 mm
SW2 9.0 mm
Yhteensopiva kierrestandardi Gas Threads
Tyyppi 1
Väri Keltainen
Materiaali PA6
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä