Valikko Haku

Kierretulppa tiivisteellä 31.3 mm;5/8" Punainen LDPE

Tämä punainen kierretulppa O-renkaalla koostuu puristetusta laippahuulesta ja O-renkaasta, jotka tarjoavat vesitiiviin sulun hydraulisten kierrekiinnikkeiden vuotojen estämiseksi. Pitää lian, pölyn ja jäämät poissa ja sopii myös 5/8" x 14 GAS-kierteille.
Tuotekoodi:

20597566

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,3465 €
2500 - 12499 0,2475 €
12500 + 0,2227 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

86,63 €

250 x 0,3465 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 30.0 mm
Yhteensopiva kierrestandardi Gas Threads
Tyyppi 2
Väri Punainen
Materiaali LDPE
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä