Valikko Haku

Kierretulppa tiivisteellä 32.3 mm;3/4" Punainen LDPE

Tämä punainen kierretulppa O-renkaalla koostuu puristetusta laippahuulesta ja O-renkaasta, jotka tarjoavat vesitiiviin sulun hydraulisten kierrekiinnikkeiden vuotojen estämiseksi. Pitää lian, pölyn ja jäämät poissa ja sopii myös 3/4" x 14 GAS-kierteille.
Tuotekoodi:

20597573

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,4209 €
2000 - 9999 0,3007 €
10000 + 0,2706 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

84,18 €

200 x 0,4209 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 31.0 mm
Yhteensopiva kierrestandardi Gas Threads
Tyyppi 2
Väri Punainen
Materiaali LDPE
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä