Valikko Haku

Kierretulppa tiivisteellä 39.8 mm;1" Punainen LDPE

Tämä punainen kierretulppa O-renkaalla koostuu puristetusta laippahuulesta ja O-renkaasta, jotka tarjoavat vesitiiviin sulun hydraulisten kierrekiinnikkeiden vuotojen estämiseksi. Pitää lian, pölyn ja jäämät poissa ja sopii myös 1" x 11 GAS-kierteille.
Tuotekoodi:

20597597

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1499 0,4641 €
1500 - 7499 0,3315 €
7500 + 0,2983 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

69,62 €

150 x 0,4641 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 40.0 mm
Yhteensopiva kierrestandardi Gas Threads
Tyyppi 2
Väri Punainen
Materiaali LDPE
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä