Valikko Haku

Kierretulppa tiivisteellä 73.7 mm;2" Punainen LDPE

Tämä punainen kierretulppa O-renkaalla koostuu puristetusta laippahuulesta ja O-renkaasta, jotka tarjoavat vesitiiviin sulun hydraulisten kierrekiinnikkeiden vuotojen estämiseksi. Pitää lian, pölyn ja jäämät poissa ja sopii myös 2" x 11 GAS-kierteille.
Tuotekoodi:

20597627

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
40 - 399 0,5884 €
400 - 1999 0,4203 €
2000 + 0,3782 €
Vakiopakkaus: 400

Tilaa useita 40

Kokonaishinta:

23,54 €

40 x 0,5884 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 74.0 mm
Yhteensopiva kierrestandardi Gas Threads
Tyyppi 2
Väri Punainen
Materiaali LDPE
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä