Valikko Haku

Kierretulppa tiivisteellä 3" Punainen LDPE

Tämä punainen kierretulppa O-renkaalla koostuu puristetusta laippahuulesta ja O-renkaasta, jotka tarjoavat vesitiiviin sulun hydraulisten kierrekiinnikkeiden vuotojen estäiseksi. Pitää lian, pölyn ja jäämät poissa ja sopii myös GAS-kierteille.
Tuotekoodi:

20597634

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
15 - 149 0,6767 €
150 - 749 0,4834 €
750 + 0,435 €
Vakiopakkaus: 150

Tilaa useita 15

Kokonaishinta:

10,15 €

15 x 0,6767 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 103.0 mm
Yhteensopiva kierrestandardi Gas Threads
Tyyppi 2
Väri Punainen
Materiaali LDPE
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä