Valikko Haku

Kierretulppa tiivisteellä 22.0 mm;M16 Punainen LDPE

Tämä kierretulppa O-renkaalla koostuu puristetusta laippahuulesta ja O-renkaasta, jotka tarjoavat vesitiiviin sulun hydraulisten kierrekiinnikkeiden vuotojen estämiseksi. Varustettu nitriilisellä O-renkaalla metristen M16-kierteiden suojaamiseksi. Punainen ja valmistettu LDPE:stä.
Tuotekoodi:

20597696

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
400 - 3999 0,1841 €
4000 - 19999 0,1315 €
20000 + 0,1183 €
Vakiopakkaus: 4000

Tilaa useita 400

Kokonaishinta:

73,64 €

400 x 0,1841 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 23.0 mm
Yhteensopiva kierrestandardi Metrinen
Tyyppi 2
Väri Punainen
Materiaali LDPE
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä