Valikko Haku

Kierretulppa tiivisteellä 24.4 mm;M18 Punainen LDPE

Tämä kierretulppa O-renkaalla koostuu puristetusta laippahuulesta ja O-renkaasta, jotka tarjoavat vesitiiviin sulun hydraulisten kierrekiinnikkeiden vuotojen estämiseksi. Varustettu nitriilisellä O-renkaalla metristen M18-kierteiden suojaamiseksi. Punainen ja valmistettu LDPE:stä.
Tuotekoodi:

20597702

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
350 - 3499 0,2025 €
3500 - 17499 0,1447 €
17500 + 0,1302 €
Vakiopakkaus: 3500

Tilaa useita 350

Kokonaishinta:

70,88 €

350 x 0,2025 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 24.0 mm
Yhteensopiva kierrestandardi Metrinen
Tyyppi 2
Väri Punainen
Materiaali LDPE
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä