Valikko Haku

Kierretulppa tiivisteellä 31.3 mm;M25 Punainen LDPE

Tämä kierretulppa O-renkaalla koostuu puristetusta laippahuulesta ja O-renkaasta, jotka tarjoavat vesitiiviin sulun hydraulisten kierrekiinnikkeiden vuotojen estämiseksi. Varustettu nitriilisellä O-renkaalla metristen M25-kierteiden suojaamiseksi. Punainen ja valmistettu LDPE:stä.
Tuotekoodi:

20597757

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,3262 €
2500 - 12499 0,233 €
12500 + 0,2097 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

81,55 €

250 x 0,3262 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 30.0 mm
Yhteensopiva kierrestandardi Metrinen
Tyyppi 2
Väri Punainen
Materiaali LDPE
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä