Valikko Haku

1/4” BSP-Kierteet, Gas-kierteet N/A Valkoinen PA;TPE

Tämä värittömästä nailonista valmistettu kierretulppa on varustettu TPE aluslevyllä. Se soveltuu BSP-kierteisiin, ja se voidaan asentaa ja purkaa käsin tai sähkötyökalulla. Sen materiaali mahdollistaa käyttölämpötilan, joka on vähintään -30C ja enintään + 90C.
Tuotekoodi:

8611000

700 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,5216 €
1000 - 1999 0,2484 €
2000 - 4999 0,1696 €
5000 + 0,1379 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

52,16 €

100 x 0,5216 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 16.0 mm
SW2 12.0 mm
Yhteensopiva kierrestandardi BSP Threads
Yhteensopiva kierrestandardi Gas Threads
Väri Valkoinen
Materiaali PA;TPE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä