Valikko Haku

Kierretulppa tiivisteellä 28.0 mm;1/2” Valkoinen PA;TPE

Tämä värittömästä nailonista valmistettu kierretulppa on varustettu TPE aluslevyllä. Se soveltuu BSP-kierteisiin, ja se voidaan asentaa ja purkaa käsin tai sähkötyökalulla. Sen materiaali mahdollistaa käyttölämpötilan, joka on vähintään -30C ja enintään + 90C.
Tuotekoodi:

8613000

3794 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,6303 €
500 - 999 0,3001 €
1000 - 1999 0,2221 €
2000 + 0,1879 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

31,52 €

50 x 0,6303 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 18.0 mm
SW2 14.0 mm
Yhteensopiva kierrestandardi BSP Threads
Yhteensopiva kierrestandardi Gas Threads
Väri Valkoinen
Materiaali PA;TPE
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä