Valikko Haku

Kierretulppa tiivisteellä 44.0 mm;1” Valkoinen PA;TPE

Tämä värittömästä nailonista valmistettu kierretulppa on varustettu TPE aluslevyllä. Se soveltuu BSP-kierteisiin, ja se voidaan asentaa ja purkaa käsin tai sähkötyökalulla. Sen materiaali mahdollistaa käyttölämpötilan, joka on vähintään -30C ja enintään + 90C.
Tuotekoodi:

8615000

571 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 1,2388 €
250 - 999 0,5899 €
1000 - 2499 0,4369 €
2500 + 0,3649 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

30,97 €

25 x 1,2388 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 20.0 mm
SW2 16.0 mm
Yhteensopiva kierrestandardi BSP Threads
Yhteensopiva kierrestandardi Gas Threads
Väri Valkoinen
Materiaali PA;TPE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä