Valikko Haku

Kierretulppa tiivisteellä 52.0 mm;1-1/4” Valkoinen PA;TPE

Tämä värittömästä nailonista valmistettu kierretulppa on varustettu TPE aluslevyllä. Se soveltuu BSP-kierteisiin, ja se voidaan asentaa ja purkaa käsin tai sähkötyökalulla. Sen materiaali mahdollistaa käyttölämpötilan, joka on vähintään -30C ja enintään + 90C.
Tuotekoodi:

8616000

57 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 1,3142 €
100 - 999 0,9387 €
1000 - 1999 0,8533 €
2000 + 0,7758 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

13,14 €

10 x 1,3142 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 32.0 mm
SW2 27.0 mm
Yhteensopiva kierrestandardi BSP Threads
Yhteensopiva kierrestandardi Gas Threads
Väri Valkoinen
Materiaali PA;TPE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä