Valikko Haku

Kierteellinen suojatulppa BSP-Kierteet;3/8" Punainen LDPE

Tämä kierretulppa kestää kuumuutta, ja siinä on TPE-aluslevytiiviste, joka estää lian sisäänpääsyn. Siinä on BSP-kierteet, ja se voidaan asentaa käsin tai ruuvitaltalla. Kestää alimmillaan -30 °C:n ja ylimmillään 90 °C:n asteen lämpötiloja.
Tuotekoodi:

20598068

19500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1234 €
5000 - 24999 0,0882 €
25000 + 0,0793 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

61,70 €

500 x 0,1234 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) 3/8"
Materiaali LDPE
Väri Punainen
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä