Valikko Haku

Kierteellinen suojatulppa UNF-Kierteet 1-5/8-12 12.0 Nailon Keltainen

This 1-5/8-12 UNF threaded protection plug has a wider flange design which keeps dirt, dust or paint flakes away from the hole when removed. The nylon material absorbs paint keeping paint flakes to a minimum. The nitrile gasket seals the plug to the mating surface for a watertight seal.
Tuotekoodi:

BLWF140A

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 1,6388 €
500 - 999 0,6681 €
1000 - 1999 0,5983 €
2000 + 0,4983 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

81,94 €

50 x 1,6388 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali Nailon
Väri Keltainen
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä