Kierteellisiä polyetyleenistä valmistettuja suojatulppia käytetään kaikkialla autoteollisuudella ja fluiditekniikka- ja koneenrakennusalalla. Ne suojaavat kierteytettyjä komponentteja pölyltä, kosteudelta ja vaurioilta. Ne sopivat metrisille kierteille. Valikoimaamme on saatavana keltaisena tai punaisena ja eri kokovaihtoehtoina erilaisiin käyttökohteisiin.
Sarjanumero: SR1161, SR1018, SRF0015
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | h | H | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Koko materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4579 € - 0,4579 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.339 in
34.0 mm
|
Keltainen
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
M27
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
||
0,0947 € - 0,1052 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Punainen
|
|
|
M12
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
0,1187 € - 0,1317 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Punainen
|
|
|
M18
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
0,1861 € - 0,2081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Punainen
|
|
|
M25
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
0,3176 € - 0,3545 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Punainen
|
|
|
M42
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
0,182 € - 0,2012 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Punainen
|
|
|
M22
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
0,0873 € - 0,10 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Punainen
|
|
|
M16
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
0,1057 € - 0,1213 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Punainen
|
|
|
M22 x 1.5
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
0,1451 € - 0,1667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Punainen
|
|
|
M30
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
0,1015 € - 0,1128 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Punainen
|
|
|
M12
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
0,1254 € - 0,1396 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Punainen
|
|
|
M20
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
0,1985 € - 0,2204 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Punainen
|
|
|
M26
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
0,4079 € - 0,4545 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Punainen
|
|
|
M52
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
0,2135 € - 0,2368 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Punainen
|
|
|
M28
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
0,1861 € - 0,213 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Punainen
|
|
|
M16
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
0,1129 € - 0,1291 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Punainen
|
|
|
M24
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
0,0343 € - 0,0721 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.61 in
15.5 mm
|
Väritön
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
M12
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
0,0732 € - 0,2018 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.689 in
17.5 mm
|
Keltainen
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
M12
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
||
0,0842 € - 0,2251 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
Keltainen
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
M18
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
||
0,3493 € - 0,9565 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.22 in
31.0 mm
|
Keltainen
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
M25
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.