Kierteellisiä polyetyleenistä valmistettuja suojatulppia käytetään kaikkialla autoteollisuudella ja fluiditekniikka- ja koneenrakennusalalla. Ne suojaavat kierteytettyjä komponentteja pölyltä, kosteudelta ja vaurioilta. Ne sopivat metrisille kierteille. Valikoimaamme on saatavana keltaisena tai punaisena ja eri kokovaihtoehtoina erilaisiin käyttökohteisiin.
Sarjanumero: SR1161, SR1018, SRF0015
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | h | H | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Koko materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1781 € - 0,4554 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.417 in
36.0 mm
|
Keltainen
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M30
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
||
0,3832 € - 0,7128 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.811 in
46.0 mm
|
Keltainen
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
M40
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
||
0,6844 € - 0,6844 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.402 in
61.0 mm
|
Keltainen
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
M55
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
||
0,3571 € - 0,5149 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.417 in
36.0 mm
|
Keltainen
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
M30
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
||
0,3832 € - 0,7141 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.819 in
46.2 mm
|
Keltainen
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
M40
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.