Valikko Haku

Kierteellinen suojatulppa Metric-Kierteet;M18 Punainen LDPE

Tämä kierretulppa kestää kuumuutta, ja siinä on TPE-aluslevytiiviste, joka estää lian sisäänpääsyn. Siinä on metriset kierteet, ja se voidaan asentaa käsin tai ruuvitaltalla. Kestää alimmillaan -30 °C:n ja ylimmillään 90 °C:n asteen lämpötiloja.
Tuotekoodi:

20598105

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
400 - 3999 0,1155 €
4000 - 19999 0,0825 €
20000 + 0,0742 €
Vakiopakkaus: 4000

Tilaa useita 400

Kokonaishinta:

46,20 €

400 x 0,1155 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M18
Materiaali LDPE
Väri Punainen
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä