Valikko Haku

Kierteellinen tiivistekorkki BSP-Kierteet 1-1/2 11.0 HDPE Keltainen

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 1-1/2 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Tuotekoodi:

467083

387 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,6215 €
1000 - 1999 0,5887 €
2000 + 0,5585 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

62,15 €

100 x 0,6215 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Keltainen
Yhteensopiva kierrestandardi BSP Threads
Tiivistys Neoprene Washer
Tullinimike 3926300090
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Kiinnikkeen malli Kierteinen

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä