Valikko Haku

Kierteiset sisäkkeet - metrinen

Varastossa

Kierteiset sisäkkeet kierteisellä seinämällä korvaavat kuluneet tai rikkinäiset kierteet vahvemmilla kierteillä taaten vakaan liitännän. Niiden sisäkierteen avulla pultin tai ruuvin voi liittää ja kiinnittää tiukkaan.

Ne on helppo asentaa ja irrottaa, ja se voi auttaa ehkäisemään kierteen kulumista tai vääntymistä, joka voi aiheutua, kun ruuvi tai pultti laitetaan materiaaliin ja poistetaan materiaalista toistuvasti. Kun ne ovat paikoillaan, ne tarjoavat turvallisen kiinnityksen, joka ei liiku.

Niitä käytetään laajalti useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet.

  • Kierteiset sisäkkeet kierteisellä seinämällä korvaavat kuluneet tai rikkinäiset kierteet vahvemmilla kierteillä.
  • Ne voivat auttaa ehkäisemään kierteen kulumista tai vääntymistä, joka voi aiheutua, kun ruuvi tai pultti laitetaan materiaaliin ja poistetaan materiaalista toistuvasti.
  • Kun sisäke on paikoillaan, se tarjoaa turvallisen kiinnityksen, joka ei liiku.
Materiaali: Hiiliteräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1525, SRTR1520, SR22002, SRTR1510

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
66 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Tulppatyyppi Int. d1 tol. 6H Materiaali E x t. thread type d2 Osta
3,70 € - 6,16 € 183 Varastossa
Fine
14.8
16.0
Kestävä
M10 x 1.25
Hiiliteräs
Fine
5,92 € - 9,87 € 3161 Varastossa
Fine
12.8
14.0
Kestävä
M 8 x 1.00
303 Ruostumaton teräs
Fine
4,78 € - 7,96 € 162 Varastossa
Coarse
8.8
10.0
Ohutseinäinen
M6 x 1.00
303 Ruostumaton teräs
Fine
11,28 € - 18,80 € 1 Varastossa
Fine
18.8
20.0
Kestävä
M14 x 1.50
303 Ruostumaton teräs
Fine
4,67 € - 7,79 € 119 Varastossa
Fine
14.8
16.0
Ohutseinäinen
M12 x 1.25
Hiiliteräs
Fine
11,50 € - 19,16 € 147 Varastossa
Coarse
29/64"
0.4
Kestävä
M8 x 1.25
303 Ruostumaton teräs
UNC
  • / 4
Kierteinen sisäke 16.0 M10 x 1.25 Kestävä Hiiliteräs

20217525

Hinta-alue
6,16 € - 3,70 €

Varastotasot
183 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M16 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Kierteinen sisäke 14.0 M 8 x 1.00 Kestävä 303 Ruostumaton teräs

20217624

Hinta-alue
9,87 € - 5,92 €

Varastotasot
3161 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M14 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Kierteinen sisäke 10.0 M6 x 1.00 Ohutseinäinen 303 Ruostumaton teräs

20217822

Hinta-alue
7,96 € - 4,78 €

Varastotasot
162 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Ohutseinäinen
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. d2 tol. 6g
    M10 x 1.25
  • E x t. thread type d2
    Fine
Kierteinen sisäke 20.0 M14 x 1.50 Kestävä 303 Ruostumaton teräs

20217679

Hinta-alue
18,80 € - 11,28 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M20 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Kierteinen sisäke 16.0 M12 x 1.25 Ohutseinäinen Hiiliteräs

20217921

Hinta-alue
7,79 € - 4,67 €

Varastotasot
119 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Ohutseinäinen
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M16 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Kierteinen sisäke 0.4 M8 x 1.25 Kestävä 303 Ruostumaton teräs

20218010

Hinta-alue
19,16 € - 11,50 €

Varastotasot
147 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC