Valikko Haku

Uurrettu nippuside 127.0 mm 31.8 mm PP Musta

Push-in beaded cable tie snaps into a panel where cables need to be held. The beaded design allows for opening and closing as many times as needed for troubleshooting and repairs.
Tuotekoodi:

PT-203

5316 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2642 €
5000 - 9999 0,2464 €
10000 + 0,2163 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

264,20 €

1000 x 0,2642 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polypropeeni
Reiän tyyppi Ei ruuvin reikää
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Yhteensopiva reiän halkaisija 6.4 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä