Valikko Haku

Kiinnitysruuvi Uppokanta M3 16.0 303 Ruostumaton teräs

Kiinnitysruuvi uppokannalla ja kuusikulmaisella päällä. Se estää ruuvia löystymästä itse. Tämä tarkoittaa, että ruuvi ei tule ulos paneelin reiästä, johon se asetettu, ja sitä voidaan käyttää kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä.
Tuotekoodi:

20180829

53 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 1,6666 €
100 - 249 1,50 €
250 - 749 1,3333 €
750 + 1,1666 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1,67 €

1 x 1,6666 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M3
l1 025 16.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.6
d4 min 3.5
h1 max 1.65
l2 0.25 4.5
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Avaintyyppi Kuusikulmainen kanta
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä