Valikko Haku

Kiinnitysruuvi Kupukanta M3 40.0 303 Ruostumaton teräs

Kupukantainen torx-kiristysruuvi. Suunniteltu niin, että ruuvi ei löysty itsestään. Tämä tarkoittaa, että ruuvi ei tule ulos paneelin reiästä, johon se asetettu, ja sitä voidaan käyttää kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä.
Tuotekoodi:

20188696

192 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 3,4333 €
100 - 249 3,09 €
250 - 749 2,7466 €
750 + 2,4033 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,43 €

1 x 3,4333 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M3
l1 025 40.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.7
d4 min 3.5
h1 max 1.65
l2-0.2 5.0
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Avaintyyppi Torx-kanta
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä