Valikko Haku

Kiinnitysruuvi Kupukanta M5 30.0 316 ruostumaton teräs

Kupukantainen torx-kiristysruuvi. Suunniteltu niin, että ruuvi ei löysty itsestään. Tämä tarkoittaa, että ruuvi ei tule ulos paneelin reiästä, johon se asetettu, ja sitä voidaan käyttää kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä.
Tuotekoodi:

20189174

204 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 4,77 €
100 - 249 4,293 €
250 - 749 3,816 €
750 + 3,339 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,77 €

1 x 4,77 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M5
l1 025 30.0
d2 a012 3.7
d3 max 9.5
d4 min 5.5
h1 max 3.70
l2-0.2 7.5
Materiaali 316 ruostumaton teräs
Avaintyyppi Torx-kanta
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä