Valikko Haku

Kiinnitysruuvi Kupukanta M3 20.0 Mustattu ruostumaton 303

Kiinnitysruuvi kupukannalla ja torx-kannalla. Se estää ruuvia löystymästä itse. Tämä tarkoittaa, että ruuvi ei tule ulos paneelin reiästä, johon se asetettu, ja sitä voidaan käyttää kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä.
Tuotekoodi:

20189365

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 3,2333 €
100 - 249 2,91 €
250 - 749 2,5866 €
750 + 2,2633 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,23 €

1 x 3,2333 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M3
l1 025 20.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.7
d4 min 3.5
h1 max 1.65
l2-0.2 4.5
Valmis Mustutettu
Materiaali Mustattu ruostumaton 303
Avaintyyppi Torx-kanta
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä