Valikko Haku

Kiinnitysruuvi Kupukanta M4 12.0 Mustattu ruostumaton 316

Kiinnitysruuvi kupukannalla ja torx-kannalla. Se estää ruuvia löystymästä itse. Tämä tarkoittaa, että ruuvi ei tule ulos paneelin reiästä, johon se asetettu, ja sitä voidaan käyttää kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä.
Tuotekoodi:

20189754

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 4,0333 €
100 - 249 3,63 €
250 - 749 3,2266 €
750 + 2,8233 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,03 €

1 x 4,0333 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M4
l1 025 12.0
d2 a012 2.8
d3 max 7.6
d4 min 4.5
h1 max 3.10
l2-0.2 6.0
Valmis Mustutettu
Materiaali Mustattu ruostumaton 316
Avaintyyppi Torx-kanta
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä