Valikko Haku

Kiinnitysruuvi Kupukanta M5 20.0 Mustattu ruostumaton 316

Kiinnitysruuvi kupukannalla ja torx-kannalla. Se estää ruuvia löystymästä itse. Tämä tarkoittaa, että ruuvi ei tule ulos paneelin reiästä, johon se asetettu, ja sitä voidaan käyttää kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä.
Tuotekoodi:

20189853

56 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 4,5666 €
100 - 249 4,11 €
250 - 749 3,6533 €
750 + 3,1966 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,57 €

1 x 4,5666 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M5
l1 025 20.0
d2 a012 3.7
d3 max 9.5
d4 min 5.5
h1 max 3.70
l2-0.2 7.5
Valmis Mustutettu
Materiaali Mustattu ruostumaton 316
Avaintyyppi Torx-kanta
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä