Valikko Haku

Kiinnitysruuvi M12 80.0 Mustattu ruostumaton 316

Kiinnitysruuvi, jossa on kuusikulmainen kanta. Suunniteltu niin, että ruuvi ei löysty itsestään. Tämä tarkoittaa, että ruuvi ei putoa pois paneelin aukosta, johon se on asetettu. Voidaan käyttää kierteisissä tai ei-kierteisissä aukoissa. Mustattu viimeistely ja valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20186036

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 9,50 €
100 - 249 8,55 €
250 - 749 7,60 €
750 + 6,65 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

9,50 €

1 x 9,50 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M12
l1 025 80.0
d2 a012 8.0
l2 025 15.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
Materiaali Mustattu ruostumaton 316
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Valmis Mustutettu
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä