Valikko Haku

Kiinnitysruuvi M16 30.0 Titaani G5

Kiinnitysruuvi, jossa on kuusikulmainen kanta. Suunniteltu niin, että ruuvi ei löysty itsestään. Tämä tarkoittaa, että ruuvi ei putoa pois paneelin aukosta, johon se on asetettu. Voidaan käyttää kierteisissä tai ei-kierteisissä aukoissa.
Tuotekoodi:

20187903

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 22,18 €
100 - 249 19,962 €
250 - 749 17,744 €
750 + 15,526 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

22,18 €

1 x 22,18 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M16
l1 025 30.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Materiaali Titaani G5
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä